Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze / RfN, 7090 / Edelstahl

Welle-Nabe-Verbindungen, Spannsätze / RfN, 7090 / Edelstahl
Rostfreier Spannsatz mit zentrale Mutter. Ideal für kleine Bauteile, engem Einbauraum. Der Aufabu durch die zentrale Spannmutter macht diesen Spannsatz sehr montagefreundlich und bsitzt eine ausgezeichnete Konzentrität und Rundlauf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70904X8
70905X10
70906,​35X10
70906X10
70907X12
70908X14
70909,​53X14
70909X14
709010X17
709011X17
709012X17
709014X20
709015,​88X23
709015X20
709016X23
709017X23
709019X25
709020X28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge W
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment
(Nm)
Vorgegebenes Anzugsmoment derSpannschrauben
(Nm)
Schlüsselweite
(mm)

36.00 €

1 5 Arbeitstage 158412,5348

36.00 €

1 5 Arbeitstage 1510512,54510

36.00 €

1 5 Arbeitstage 15106,3512,57810

36.00 €

1 5 Arbeitstage 1510612,57810

38.50 €

1 5 Arbeitstage 15127128912

38.50 €

1 5 Arbeitstage 2214819141517

39.50 €

1 5 Arbeitstage 22149,5319141517

39.50 €

1 5 Arbeitstage 2214919141517

44.50 €

1 5 Arbeitstage 22171018,5181919

45.67 €

1 5 Arbeitstage 22171118,5181919

47.17 €

1 5 Arbeitstage 22171218,5181919

47.17 €

1 5 Arbeitstage 28201423242522

49.17 €

1 5 Arbeitstage 282315,8823262727

47.17 €

1 5 Arbeitstage 28201523242522

50.50 €

1 5 Arbeitstage 28231623262727

51.50 €

1 5 Arbeitstage 28231723262727

57.33 €

1 5 Arbeitstage 28251923293027

63.83 €

1 5 Arbeitstage 28282023313230

Loading...

  1. 1

Technischer Support