Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Ringbreite (mm) | Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment (Nm) | Übertragbare Axialkraft (kN) | Flächenpressung auf der Nabe (N/mm²) | Anzahl der Schrauben (Pieces) | Maximal übertragbares Drehmoment (Nm) | Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter (Nm) | Vollwellen-Durchmesser (mm) | Teilkreisdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52,5 | 170 | 100 | 47,2 | 34 | 6950, 7600, 9100 | 202 | 261 | 12 | 8700, 9500, 11350 | 30 | 70, 75, 80 | 127 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 59,4 | 185 | 110 | 53 | 42 | 8150, 10100, 12200 | 259 | 254 | 10 | 10150, 12600, 15250 | 59 | 75, 80, 85 | 145 | ||
305.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 62,4 | 185 | 115 | 56 | 42 | 9500, 12100, 14050 | 267 | 243 | 10 | 11850, 15100, 17550 | 59 | 80, 90, 95 | 145 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 60,4 | 215 | 125 | 54 | 42 | 11050, 13100, 15150 | 300 | 269 | 12 | 13800, 16350, 18950 | 59 | 85, 90, 95 | 160 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 68 | 230 | 140 | 60,5 | 46 | 15100, 17550, 20000 | 365 | 263 | 10 | 18850, 21900, 25000 | 100 | 95, 100, 105 | 175 | ||
41.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14,8 | 37 | 14 | 12 | 9 | 30, 37, 48 | 8 | 278 | 3 | 37,5, 46, 60 | 2,4 | 10, 11, 12 | 24 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 81 | 290 | 165 | 71 | 56 | 31400, 35500, 39400 | 601 | 280 | 8 | 39300, 44400, 49250 | 250 | 115, 120, 125 | 210 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18,5 | 41 | 16 | 15 | 12 | 70, 90, 110 | 15 | 336 | 4 | 90, 110, 130 | 4 | 12, 13, 14 | 27 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 96,4 | 330 | 185 | 86,4 | 71 | 52500, 57350, 62400 | 786 | 246 | 10 | 65600, 71650, 78000 | 250 | 135, 140, 145 | 236 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 18,5 | 44 | 18 | 15 | 12 | 90, 100, 120 | 16 | 299 | 4 | 110, 130, 160 | 4 | 14, 15, 16 | 29 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 350 | 195 | 86 | 71 | 65950, 77600, 83750 | 943 | 280 | 12 | 82450, 97000, 104700 | 250 | 140, 150, 155 | 246 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 96 | 350 | 200 | 86 | 71 | 75000, 81000, 87200 | 1000 | 273 | 12 | 93750, 101200, 109000 | 250 | 150, 155, 160 | 246 | ||
41.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 21 | 46 | 20 | 17,5 | 12 | 110, 140, 160 | 20 | 336 | 5 | 140, 170, 200 | 4 | 15, 16, 17 | 32 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22,5 | 50 | 21 | 19 | 15 | 200, 230, 260 | 31 | 384 | 6 | 250, 290, 330 | 5 | 16, 17, 18 | 36 | ||
45.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22,5 | 50 | 24 | 19 | 15 | 240, 270, 300 | 32 | 336 | 6 | 300, 340, 390 | 5 | 19, 20, 21 | 36 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 52 | 30 | 22,5 | 18 | 350, 400, 440 | 38 | 261 | 7 | 450, 500, 560 | 5 | 24, 25, 26 | 41,5 | ||
56.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27,5 | 72 | 36 | 23,5 | 18 | 590, 690, 700 | 53 | 303 | 5 | 730, 860, 890 | 12 | 28, 30, 31 | 52 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 72 | 38 | 26 | 21 | 700, 770, 780 | 62 | 295 | 6 | 890, 970, 980 | 12 | 29, 30, 31 | 55 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 28,5 | 72 | 40 | 24,5 | 19 | 720, 730, 790 | 61 | 310 | 6 | 900, 910, 990 | 12 | 30, 31, 32 | 57 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 80 | 44 | 26 | 20 | 800, 1000, 1050 | 63 | 312 | 7 | 1000, 1250, 1350 | 12 | 32, 35, 36 | 63 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 80 | 48 | 26 | 22 | 900, 1050, 1200 | 65 | 260 | 7 | 1150, 1350, 1550 | 12 | 36, 38, 40 | 68 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31,5 | 90 | 50 | 27,5 | 22,5 | 1350, 1500, 1700 | 89 | 314 | 9 | 1650, 1900, 2150 | 12 | 38, 40, 42 | 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 34,5 | 100 | 55 | 30,5 | 23 | 1300, 1550, 1800 | 78 | 248 | 8 | 1600, 1950, 2300 | 12 | 42, 45, 48 | 75 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34,5 | 110 | 62 | 30,5 | 23 | 2400, 2650, 2800 | 126 | 330 | 12 | 3000, 3300, 3500 | 12 | 48, 50, 52 | 86 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 34,5 | 115 | 68 | 30,5 | 23,5 | 1900, 2250, 2850 | 95 | 245 | 10 | 2350, 2850, 3600 | 12 | 50, 55, 60 | 86 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 37,8 | 138 | 75 | 32,5 | 25 | 2650, 3300, 4050 | 121 | 277 | 7 | 3300, 4150, 5100 | 30 | 55, 60, 65 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 37,8 | 145 | 80 | 32,5 | 25 | 3200, 3900, 4600 | 126 | 259 | 7 | 4000, 4900, 5750 | 30 | 60, 65, 70 | 100 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 45,8 | 155 | 85 | 40,5 | 30 | 4850, 5800, 6800 | 189 | 325 | 11 | 6050, 7250, 8500 | 30 | 60, 65, 70 | 114 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44,5 | 155 | 90 | 39 | 30 | 4800, 6050, 7300 | 174 | 274 | 10 | 6000, 7550, 9150 | 30 | 65, 70, 75 | 114 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52,5 | 170 | 95 | 47,2 | 34 | 5350, 6750, 8150 | 195 | 275 | 12 | 6700, 8450, 10200 | 30 | 65, 70, 75 | 127 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Ringbreite(mm)
Übertragbares Drehmomentbei angegebenem Vorgegebenes Anzugsmoment(Nm)
Übertragbare Axialkraft(kN)
Flächenpressung auf der Nabe(N/mm²)
Anzahl der Schrauben(Pieces)
Maximal übertragbares Drehmoment(Nm)
Vorgegebenes Anzugsmoment der Spannmutter(Nm)
Vollwellen-Durchmesser(mm)
Teilkreisdurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften