Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | Montageplatte. Bremse | schwenkbares Rad | Führungsrolle mit Endanschlag | Lenkrolle mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen / [Montagehöhe] 71 - 190 mm / [Traglast] 50, 135 kg
Die Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 135 kg betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
346619 |
532127 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochabstand | Tragfähigkeit (maximal) (kg) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Papiergröße (mm) | Größe | Lenkrollenfunktionen | Gesamthöhe (mm) | Ausführung (verschied.) | Breite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 38 x 38/48 x 48 mm | 50 | - | - | - | 60 x 60 mm | Bremse montieren | 71 | Lenkrolle mit Montageplatte und Stop-Fix-Bremsen | 19 | 50 | 19 | |
31.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 105 x 75 x 75-80 mm | 135 | Vollgummireifen. Gehäuse aus verzinktem Stahl gefertigt | Stahlblech| Vollgummi | 140 x 110 | 140 x 110 mm | Bremse | 190 | Rolle mit Endanschlag | 40 | 150 | 40 |
Loading...
Artikelausführung | Schwenkrad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lochabstand
Tragfähigkeit (maximal)(kg)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Papiergröße(mm)
Größe
Lenkrollenfunktionen
Gesamthöhe(mm)
Ausführung (verschied.)
Breite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften