Apparate-Lenkrollen / 574□□□ / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / 574□□□ / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 108 - 133 mm / [Traglast] 100, 110 kg



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 108 und 133 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 110 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
574178
574392
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Raddurchmesser
(mm)

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gleitlagerø 13 mm10010880

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellager-110133100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Artikelausführung Schwenkrad Größe ø 57 mm
Radbreite(mm) 32

Technischer Support