Bockrollen / 579532 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Softhane® A75 / Lochplatte

Bockrollen / 579532 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Softhane® A75 / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen | Geräterollen / [Montagehöhe] 140 mm / [Traglast] 300 kg



Die Bockrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 140 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 300 kg ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

579532

Teilenummer
579532
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Lochabstand 80 x 60 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 300
Werkstoff (Details) Stahlplatte Werkstoff Stahlplatte Artikelausführung Festes Rad
Papiergröße(mm) 100 x 85 Größe 100 x 85 mm Gesamthöhe(mm) 140
Ausführung (verschied.) Rolle Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 579532 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Softhane® A75 / Lochplatte, die Teilenummer ist 579532.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 579532.

Technischer Support