Bockrollen / 297119, 298844, 321547 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / 297119, 298844, 321547 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen | Geräterollen / [Montagehöhe] 125 - 150 mm / [Traglast] 150 kg | 150, 200 kg



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 150 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 150 kg | 150 oder 200 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
297119
298844
321547
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Werkstoff (Details) Werkstoff Gesamthöhe
(mm)
Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

22.47 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150150--1253010030

30.79 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 150150--1503012530

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -200Gehäuse aus Stahl verzinkt. Polyurethan -Lauffutter Blickle extrathane®Stahlblech| Polyurethan1504012540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 80 x 60 mm Artikelausführung Festes Rad Papiergröße(mm) 100 x 85
Größe 100 x 85 mm Ausführung (verschied.) Rolle

Technischer Support