Lenkrollen mit Bremse / 606012, 638163 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 606012, 638163 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad | Rollenkugellager stop-fix / [Montagehöhe] 140 - 165 mm / [Traglast] 300, 350 kg



BLICKLE hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 165 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 300 oder 350 kg je nach Typ ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
606012
638163
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Raddurchmesser
(mm)

83.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300140100

83.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 350165125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Lochabstand 80 x 60 mm Werkstoff (Details) Stahlplatte
Werkstoff Stahlplatte Artikelausführung Schwenkrad Papiergröße(mm) 100 x 85
Größe 100 x 85 mm Lenkrollenfunktionen Bremse Ausführung (verschied.) Rolle stop-fix
Radbreite(mm) 40

Technischer Support