Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 574□□□ / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / 574□□□ / PP Felge / TPE A85 / Rückenloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 108 - 158 mm / [Traglast] 100, 120 kg



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 158 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 120 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
574293
574624
574640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Gesamthöhe
(mm)
Raddurchmesser
(mm)

34.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gleitlagerø 13 mm10010880

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellagerø 11 mm120158125

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellagerø 13 mm120158125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Artikelausführung Schwenkrad Größe ø 57 mm
Lenkrollenfunktionen Bremse Radbreite(mm) 32

Technischer Support