Konfigurierbar in [Ausführung] Befestigung | schwenkbares Rad | Lenkrolle mit Montageplatte / [Montagehöhe] 100 mm / [Traglast] 150 kg
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 100 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 150 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
318451
Lochabstand | 80 x 60 mm | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 150 | Werkstoff (Details) | Gehäuse aus Zinkstahlplatten. Räder aus Premium-Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahlblech| Polyamid | Artikelausführung | Schwenkrad | Papiergröße(mm) | 100 x 85 |
Größe | 100 x 85 mm | Lenkrollenfunktionen | Befestigung | Gesamthöhe(mm) | 100 |
Ausführung (verschied.) | Lenkrolle mit Montageplatte | Breite(mm) | 32 | Raddurchmesser(mm) | 75 |
Radbreite(mm) | 32 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 318451 / Stahlblech-Korpus / Polyamid-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 318451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 318451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften