Bockrollen / 265835 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte

Bockrollen / 265835 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen | Geräterollen / [Montagehöhe] 155 mm / [Traglast] 350 kg



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 155 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt bei 350 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

265835

Teilenummer
265835
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 80 x 60 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 350 Werkstoff (Details) Gehäuse aus Stahl verzinkt. Polyurethan -Lauffutter Blickle extrathane®
Werkstoff Stahlblech| Polyurethan Artikelausführung Festes Rad Papiergröße(mm) 100 x 85
Größe 100 x 85 mm Gesamthöhe(mm) 155 Ausführung (verschied.) Rolle
Breite(mm) 40 Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 265835 / Stahlblech-Korpus / Metall Felge mit Kugellager / Blickle Extrathane® A92 / Lochplatte, die Teilenummer ist 265835.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 265835.

Technischer Support