Bockrollen / 583070 / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / Blickle EasyRoll A65 / Lochplatte

Bockrollen / 583070 / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / Blickle EasyRoll A65 / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen / [Montagehöhe] 150 mm / [Traglast] 150 kg



Mit den Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Ihre Gesamthöhe beträgt 150 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt 150 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

583070

Teilenummer
583070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Lochabstand 80 x 60 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 150
Werkstoff (Details) Rostfreier Stahl Werkstoff Rostfreier Stahl Artikelausführung Festes Rad
Papiergröße(mm) 100 x 85 Größe 100 x 85 mm Gesamthöhe(mm) 150
Ausführung (verschied.) Rolle Raddurchmesser(mm) 125 Radbreite(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / 583070 / Edelstahlblech-Korpus / PA6 Felge mit Kugellager / Blickle EasyRoll A65 / Lochplatte, die Teilenummer ist 583070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 583070.

Technischer Support