Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 133 mm / [Traglast] 110 kg
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 133 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 110 kg ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
574509
Lagermodell | Kugellager | Lochabstand | ø 13 mm | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Artikelausführung | Schwenkrad | Größe | ø 57 mm |
Lenkrollenfunktionen | Bremse | Gesamthöhe(mm) | 133 | Raddurchmesser(mm) | 100 |
Radbreite(mm) | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften