Apparate-Bockrollen / 5744□□ / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch

Apparate-Bockrollen / 5744□□ / Edelstahlblech-Korpus / Fadenschutzkappe / Rückenloch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bockrollen / [Montagehöhe] 133 mm / [Traglast] 100 kg



Mit den Apparate-Bockrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 133 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 100 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
574426
574459
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lagermodell

19.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gleitlager

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Kugellager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand ø 57 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 100 Werkstoff Rostfreier Stahl
Artikelausführung Festes Rad Größe ø 57 mm Gesamthöhe(mm) 133
Raddurchmesser(mm) 100 Radbreite(mm) 32

Technischer Support