Lenkrollen / 346601, 380204 / PP Felge / Gummi Belag A85 / Lochplatte

Lenkrollen / 346601, 380204 / PP Felge / Gummi Belag A85 / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Befestigung | Bockrollen | schwenkbares Rad | Bockrolle mit Montageplatte | Lenkrolle mit Montageplatte / [Montagehöhe] 71 mm / [Traglast] 50 kg



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 71 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 50 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
346601
380204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff (Details) Werkstoff Artikelausführung Ausführung (verschied.)

4.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --SchwenkradLenkrolle mit Montageplatte

5.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Gehäuse aus Stahl verzinkt. Radkörper aus Polypropylen mit thermoplastischem LauffutterStahlblech| PolypropylenFestes RadBockrolle mit Montageplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochabstand 38 x 38/48 x 48 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 50 Größe 60 x 60 mm
Lenkrollenfunktionen Befestigung Gesamthöhe(mm) 71 Breite(mm) 19
Raddurchmesser(mm) 50 Radbreite(mm) 19

Technischer Support