Lenkrolle schwenken

Lenkrolle schwenken
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | Bockrollen | schwenkbares Rad | Führungsrolle mit Endanschlag | Geräterollen / [Montagehöhe] 150 - 195 mm / [Traglast] 200, 400 kg



Mit den Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 150 und 195 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 200 oder 400 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
282574
282582
419796
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Artikelausführung Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

48.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm400Festes Rad140 x 110140 x 110 mm-195Rolle5016050

76.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm400Schwenkrad140 x 110140 x 110 mmBremse195Rolle mit Endanschlag5016050

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm200Schwenkrad100 x 85100 x 85 mmBremse150Rolle mit Endanschlag4012540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Gehäuse aus Stahl verzinkt. Polyurethan -Lauffutter Blickle extrathane® Werkstoff Stahlblech| Polyurethan

Technischer Support