Niederflur-Lenkrollen / 603175, 754816 / Blickle Extrathane®, A92

Niederflur-Lenkrollen / 603175, 754816 / Blickle Extrathane®, A92
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Befestigung | Ausstattung Schwenkrad | Platte / [Montagehöhe] 52 - 75 mm / [Traglast] 100, 150 kg



Mit den Niederflur-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 52 und 75 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 150 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
603175
754816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Papiergröße
(mm)
Größe Gesamthöhe
(mm)
Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

17.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 38 x 38/48 x 48 mm10010060 x 6060 x 60 mm52273527

21.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75 x 45/61 x 51 mm15015090 x 6690 x 66 mm75335033

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Stahlplatte Werkstoff Stahlplatte Artikelausführung Gerät Schwenkrad
Lenkrollenfunktionen Befestigung Ausführung (verschied.) Platte

Technischer Support