Bockrollen, Lenkrollen / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Kugellager / Lochplatte

Bockrollen, Lenkrollen / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge mit Kugellager / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad | Lenkrolle-Rollenlager stop-fix | Rollenkugellager stop-fix / [Montagehöhe] 125 - 235 mm / [Traglast] 150, 300 kg



Die Lenk- und Bockrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 125 und 235 mm. Die Traglast der Lenk- und Bockrollen beträgt je nach Variante 150 oder 300 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
387605
583112
583120
609743
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Papiergröße
(mm)
Größe Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

102.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm300140 x 110140 x 110 mm235Rolle stop-fix20050

52.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm125Rolle stop-fix10038

52.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm150Rolle stop-fix12540

48.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150100 x 85100 x 85 mm125Lenkrollenlager-Anschlagbefestigung schwenkbar10038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Rostfreier Stahl Werkstoff Rostfreier Stahl
Artikelausführung Schwenkrad Lenkrollenfunktionen Bremse

Technischer Support