Apparate-Doppellenkung

Apparate-Doppellenkung
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Hintere Öffnung | hintere Öffnung. Bremse | Doppelradrolle | Doppelräder mit Rücklaufsperre | Doppelräder mit Rücklaufsperre und stop-fix-Bremsen / [Montagehöhe] 71 - 98 mm / [Traglast] 80, 100 kg



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 71 und 98 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 80 oder 100 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
106724
106732
276394
285320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

8.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 804141 mmÖffnung Rückseite71Rollen mit Rückwärtssperre2 x 185018

11.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005555 mmÖffnung Rückseite98Rollen mit Rückwärtssperre2 x 237523

10.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 804141 mmHintere Öffnung | Bremse71Rollen mit Rückwärtssperre und Stop-Fix-Breaks2 x 185018

15.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1005555 mmHintere Öffnung | Bremse98Rollen mit Rückwärtssperre und Stop-Fix-Breaks2 x 237523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Gehäuse aus Stahl. Rollen aus Polyamid Werkstoff Stahlblech| Polyamid Artikelausführung Doppelradroller

Technischer Support