Konfigurierbar in [Ausführung] Rückwärtige Öffnung | schwenkbares Rad / [Montagehöhe] 135 - 160 mm / [Traglast] 100, 110 kg
BLICKLE hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 135 und 160 mm. Die Traglast der Transporträder beträgt je nach Variante 100 oder 110 kg.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Werkstoff (Details) | Gehäuse aus verstärktem Polyamid. Rollen aus thermoplastischem Gummi | Werkstoff | Polyamid| Gummi | Artikelausführung | Schwenkrad |
---|---|---|---|---|---|
Lenkrollenfunktionen | Öffnung Rückseite | Ausführung (verschied.) | Lenkrad mit Rückwärtssperre | Breite(mm) | 32 |
Radbreite(mm) | 32 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit (maximal)(kg)
Gesamthöhe(mm)
Raddurchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften