Lenkrollen mit Bremse / 579581 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 579581 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad | Rollenkugellager stop-fix / [Montagehöhe] 245 mm / [Traglast] 700 kg



Mit den Lenkrollen mit Bremse von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. 245 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt bei 700 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

579581

Teilenummer
579581
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Lochabstand 105 x 75-80 mm Tragfähigkeit (maximal)(kg) 700
Werkstoff (Details) Stahlplatte Werkstoff Stahlplatte Artikelausführung Schwenkrad
Papiergröße(mm) 140 x 110 Größe 140 x 110 mm Lenkrollenfunktionen Bremse
Gesamthöhe(mm) 245 Ausführung (verschied.) Rolle stop-fix Raddurchmesser(mm) 200
Radbreite(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 579581 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte, die Teilenummer ist 579581.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 579581.

Technischer Support