Konfigurierbar in [Ausführung] schwenkbares Rad | Geräterollen / [Montagehöhe] 295 mm / [Traglast] 800 kg
BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 295 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 800 kg betragen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
579599
Lagermodell | Kugellager | Lochabstand | 105 x 75-80 mm | Tragfähigkeit (maximal)(kg) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Stahlplatte | Werkstoff | Stahlplatte | Artikelausführung | Schwenkrad |
Papiergröße(mm) | 140 x 110 | Größe | 140 x 110 mm | Gesamthöhe(mm) | 295 |
Ausführung (verschied.) | Rolle | Raddurchmesser(mm) | 250 | Radbreite(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / 579599 / Alu Druckguss / Blickle Softhane® / Lochplatte, die Teilenummer ist 579599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 579599.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften