Lenk- und Rolle

Lenk- und Rolle
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad | Führungsrolle mit Endanschlag | Geräterollen | Geräterollen mit Radfeststeller / [Montagehöhe] 125 - 195 mm / [Traglast] 150, 300 kg



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 195 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 300 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
294926
297093
298836
337907
472290
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Werkstoff (Details) Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150150
Gehäuse: aus gepressten Stahlblechrädern : aus hochwertigem Polyamidprofil : aus Polyurethan;
100 x 85100 x 85 mmBremse125Rolle mit Endanschlag3010030

25.68 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150150
Gehäuse: aus gepressten Stahlblechrädern : aus hochwertigem Polyamidprofil : aus Polyurethan;
100 x 85100 x 85 mm-125Rolle3010030

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150150
Gehäuse: aus gepressten Stahlblechrädern : aus hochwertigem Polyamidprofil : aus Polyurethan;
100 x 85100 x 85 mm-150Rolle3012530

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm150150
Gehäuse: aus gepressten Stahlblechrädern : aus hochwertigem Polyamidprofil : aus Polyurethan;
100 x 85100 x 85 mmBremse150Rolle mit Endanschlag3012530

63.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm300300
Gehäuse: aus gepressten Stahlblechrädern : aus hochwertigem Polyamidprofil : aus Polyurethan;
140 x 110140 x 110 mmBremse195Rolle mit Radanschlag4016040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahlblech| Polyamid| Polyurethan Artikelausführung Schwenkrad

Technischer Support