Schwenkrolle mit schwerem Hub

Schwenkrolle mit schwerem Hub
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | schwenkbares Rad | Führungsrolle mit Endanschlag | Geräterollen / [Montagehöhe] 155 - 202 mm / [Traglast] 350, 550 kg



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 155 und 202 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 350 oder 550 kg betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
265777
605741
607440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

40.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350100 x 85100 x 85 mm-155Rolle4012540

50.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350100 x 85100 x 85 mmBremse155Rolle mit Endanschlag4012540

87.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm550140 x 110140 x 110 mmBremse202Rolle mit Endanschlag5016050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details) Gehäuse aus Stahl verzinkt. Polyurethan -Lauffutter Blickle extrathane® Werkstoff Stahlblech| Polyurethan Artikelausführung Schwenkrad

Technischer Support