Hochleistungsführung und feste Rolle

Hochleistungsführung und feste Rolle
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Bremse | Bockrollen | schwenkbares Rad | Feste Rolle | Führungsrolle mit Endanschlag | Geräterollen / [Montagehöhe] 130 - 170 mm / [Traglast] 350, 600 kg



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 130 und 170 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 350 oder 600 kg je nach Typ ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266775
267625
412841
498782
604348
605386
610584
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochabstand Traglast
(kg)
Tragfähigkeit (maximal)
(kg)
Artikelausführung Papiergröße
(mm)
Größe Lenkrollenfunktionen Gesamthöhe
(mm)
Ausführung (verschied.) Breite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350350Festes Rad100 x 85100 x 85 mm-155Rolle4012540

30.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350350Festes Rad100 x 85100 x 85 mm-130Rolle3710037

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm350350Schwenkrad140 x 110140 x 110 mmBremse155Rolle mit Endanschlag4012540

45.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm600600Festes Rad140 x 110140 x 110 mm-170Feste Rolle5012550

33.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350350Schwenkrad100 x 85100 x 85 mm-130Rolle3710037

52.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 105 x 75-80 mm600600Schwenkrad140 x 110140 x 110 mm-170Rolle5012550

44.59 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 80 x 60 mm350350Schwenkrad100 x 85100 x 85 mmBremse130Rolle mit Endanschlag3710037

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Details)
Gehäuse: aus komprimiertem Stahl; Rollen: aus Premium- Polyamid
Werkstoff Stahlblech| Polyamid

Technischer Support