Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Sensorschiene | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
841.48 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 30 x Höhe 38 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
835.26 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 30 x Höhe 38 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
915.89 € | 1 | 38 Arbeitstage | 300 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 30 x Höhe 38 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
928.10 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 25 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 30 x Höhe 38 | Y-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
870.67 € | 1 | 38 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 30 x Höhe 38 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,166.96 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 2 m | 65 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,129.19 € | 1 | 38 Arbeitstage | 150 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Not Included | 65 | 400 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,076.21 € | 1 | 68 Arbeitstage | 350 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24 / 48 V DC | 36 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 1 m | 65 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,307.72 € | 1 | 38 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 100-115 VAC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Linker umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,221.40 € | 1 | 68 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,119.98 € | 1 | 68 Arbeitstage | 550 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,192.76 € | 1 | 38 Arbeitstage | 650 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 3-phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 460 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,107.39 € | 1 | 38 Arbeitstage | 150 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 100-115 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 2 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,218.83 € | 1 | 68 Arbeitstage | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Standard 2 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,029.51 € | 1 | 68 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 36 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,030.08 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 800 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,069.90 € | 1 | 68 Arbeitstage | 350 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 65 | 400 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,199.56 € | 1 | 68 Arbeitstage | 350 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 65 | 400 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,038.80 € | 1 | 38 Arbeitstage | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 36 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,142.77 € | 1 | 38 Arbeitstage | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,008.47 € | 1 | 38 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,167.18 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 65 | 400 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,159.08 € | 1 | 38 Arbeitstage | 400 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 100-115 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Standard 2 m | 65 | 400 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,202.66 € | 1 | 38 Arbeitstage | 400 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 2 m | 65 | 300 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,092.70 € | 1 | 68 Arbeitstage | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
967.74 € | 1 | 38 Arbeitstage | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,106.85 € | 1 | 38 Arbeitstage | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,110.13 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 3-phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,291.82 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,162.47 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,058.93 € | 1 | 68 Arbeitstage | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 600 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,146.16 € | 1 | 38 Arbeitstage | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
972.68 € | 1 | 38 Arbeitstage | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,066.15 € | 1 | 68 Arbeitstage | 550 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 650 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,056.87 € | 1 | 38 Arbeitstage | 650 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 460 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,057.41 € | 1 | 38 Arbeitstage | 700 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,134.13 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,191.17 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
980.77 € | 1 | 38 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 300 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,181.79 € | 1 | 68 Arbeitstage | 250 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 400 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,259.32 € | 1 | 38 Arbeitstage | 300 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 100-115 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
885.02 € | 1 | 68 Arbeitstage | 300 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,033.01 € | 1 | 38 Arbeitstage | 600 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 1 m | 65 | 270 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,352.71 € | 1 | 38 Arbeitstage | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,034.98 € | 1 | 68 Arbeitstage | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24 / 48 V DC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,060.20 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24 / 48 V DC | 36 | Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 300 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 45 x Höhe 60 | Y-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,203.44 € | 1 | 68 Arbeitstage | 800 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 1 m | 80 | 420 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,246.02 € | 1 | 68 Arbeitstage | 400 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | - | 24 / 48 V DC | 87 | Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,114.42 € | 1 | 68 Arbeitstage | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 49 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 80 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | Y-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,262.68 € | 1 | 68 Arbeitstage | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 2 m | 80 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,305.86 € | 1 | 68 Arbeitstage | 700 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 550 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,203.44 € | 1 | 68 Arbeitstage | 800 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 1 m | 80 | 420 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Ohne | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,090.66 € | 1 | 38 Arbeitstage | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24 / 48 V DC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,190.24 € | 1 | 68 Arbeitstage | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 80 | 800 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,368.50 € | 1 | 38 Arbeitstage | 600 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 87 | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 350 | Rechter umgekehrter Motor | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,309.46 € | 1 | 68 Arbeitstage | 700 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 260 | Rechter umgekehrter Motor | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,246.17 € | 1 | 68 Arbeitstage | 400 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,607.51 € | 1 | 38 Arbeitstage | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 87 | Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,422.81 € | 1 | 38 Arbeitstage | 550 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 1 m | 80 | 800 | Blech, gerade | Typ mit integrierter Positionierungsfunktion | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AR-Reihe | Einzelachsenwelle | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
1,446.13 € | 1 | 38 Arbeitstage | 100 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | - | Single Phase 100-115 VAC | 87 | Included | 301 to 500 | 400 | Standard 2 m | 80 | 400 | Blech, gerade | Ausführung Impulsfolgeeingabe | Breite 62 x Höhe 83 | X-Tisch | AR-Reihe | Elektromagnetische Bremse | Mit | Aktuator + Treiber Set-Produkt |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Stromversorgung
Tisch, Breite W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
Table Type
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Sensorschiene
Herstellerprodukttyp
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften