Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Stromversorgung | Tisch, Breite W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Kabel | Tisch Länge L1 (mm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Slider Size (mm) | On-Board-Motor | Form des Motorteils | Richtung des Ansaugstutzens | Herstellerprodukttyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,215.53 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Standard 3 m | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Linke Richtung des Ansaugstutzens | Aktuator + Treiber Set-Produkt | ||
758.18 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Linke Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
856.89 € | 1 | 18 Arbeitstage | 500 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Linke Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
832.35 € | 1 | 18 Arbeitstage | 400 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | Rechte Richtung des Ansaugstutzens | Individueller Aktuator | ||
644.09 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
668.62 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
669.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
669.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.86 € | 1 | 18 Arbeitstage | 300 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
718.26 € | 1 | 18 Arbeitstage | 400 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
741.98 € | 1 | 18 Arbeitstage | 450 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
742.80 € | 1 | 18 Arbeitstage | 500 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
742.80 € | 1 | 18 Arbeitstage | 500 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
766.38 € | 1 | 18 Arbeitstage | 550 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
790.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 650 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 460 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
791.75 € | 1 | 18 Arbeitstage | 700 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
952.30 € | 1 | 18 Arbeitstage | 700 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 3.5 | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
644.09 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
804.76 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
804.76 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
668.62 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
829.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
830.00 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
830.00 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
853.71 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
717.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
718.26 € | 1 | 18 Arbeitstage | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
903.48 € | 1 | 18 Arbeitstage | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
927.07 € | 1 | 18 Arbeitstage | 550 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
767.21 € | 1 | 18 Arbeitstage | 600 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 270 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
790.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 650 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 220 | Blech, gerade | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
668.62 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.86 € | 1 | 18 Arbeitstage | 300 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
717.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 350 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
767.21 € | 1 | 18 Arbeitstage | 600 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 550 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
829.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Linker umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
644.90 € | 1 | 18 Arbeitstage | 100 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 800 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
668.62 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
829.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 3.5 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
669.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
830.00 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 3.5 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
766.38 € | 1 | 18 Arbeitstage | 550 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 600 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
790.92 € | 1 | 18 Arbeitstage | 650 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 43 | Not Included | 72 | 460 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
804.76 € | 1 | 18 Arbeitstage | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
829.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | Single Phase 200-230 VAC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 400 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
829.17 € | 1 | 18 Arbeitstage | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | 24 / 48 V DC | 54 | Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Mit elektromagnetischer Bremse | - | Individueller Aktuator | ||
669.44 € | 1 | 18 Arbeitstage | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator | ||
693.03 € | 1 | 18 Arbeitstage | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | 24 / 48 V DC | 54 | Not Included | 0 to 100 | 86 | Not Included | 72 | 300 | Rechter umgekehrter Motor | Breite 54 x Höhe 50 | AZ-Reihe | Einzelachsenwelle | - | Individueller Aktuator |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Main Body | Ausführung | Sliders | Antriebsverfahren | Rolled Ball Screws |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Included | Positionserkennung | Absolute | E/A-Modul | Not Included |
Entstörfilter | Not Included | Betriebsumgebung | Standard | Driver Type | Ausführung Impulsfolgeeingabe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Stromversorgung
Tisch, Breite W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Kabel
Tisch Länge L1(mm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Slider Size(mm)
On-Board-Motor
Form des Motorteils
Richtung des Ansaugstutzens
Herstellerprodukttyp
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften