Schnellspanner / 6800ESD, 562 Serie / Spannrichtung vertikal / vertikale Spannrichtung / Griff vertikal

Schnellspanner / 6800ESD, 562 Serie / Spannrichtung vertikal / vertikale Spannrichtung / Griff vertikal
  • Mengenrabatt
ESD Senkrechtspanner
· mit Schutzkappe und Handgriff aus elektrostatisch ableitenden (dissipativen) Material.
· Mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
· Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
· Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz, Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
· Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6890ESD.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
562483
562484
562486
562487
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Auflageschraube) F1
(kN)
F2
(kN)
Größe

32.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M4] M4x250,50,70

38.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M5] M5x300,61,11

42.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M6] M6x350,81,22

48.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage [M8] M8x451,22,53

Loading...

  1. 1

Technischer Support