Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Durchflussrate A bis B (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchflusskennlinie | Druckausgleich | Rückschlagventil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | bis zu 3 | 2.08 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | bis zu 8 | 2.08 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Bis zu 2 | 2.08 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | Bis zu 2 | 2.1 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis zu 16 | 2.08 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 2.11 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis zu 16 | 2.08 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 2.1 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Keine | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 2.52 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | bis zu 3 | 2.08 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | Bis zu 1 | 2.08 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 2.08 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 2.08 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 2.04 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | bis zu 3 | 2.08 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | bis zu 6 | 2.04 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,625.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | bis zu 8 | 2.56 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25 | 2.08 | Progressiv | Mit externem Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 | Bis zu 1 | 2.1 | Linear | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 2.04 | Progressiv | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
3,686.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 2 | 2.11 | Progressiv mit Eilgang | Ohne externes Schließen des Druckkompensators | Mit |
Loading...
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | 210 | Ventil Ausführung | Proportional-Durchflussregelventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Nenngröße | 6 | Elektrischer Anschluss | Ohne Kabelbuchsen, mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803-A | Typ | 2FRE |
Devise | 2X | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Durchflussrate A bis B (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchflusskennlinie
Druckausgleich
Rückschlagventil
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften