BOSCH REXROTH Drosselrückschlagventil Z2FS 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900517812
R900517813
R900523578
R900523737
R900523926
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Drosselung Drosselrückschlagventil Einstellungsmodell

390.34 €

1 5 Arbeitstage 2.93Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden)Seite A und B.Spindel mit Sechskantbuchse und Waage

390.34 €

1 5 Arbeitstage 2.98Versorgungsdrosselung auf Seite A.Seite ASpindel mit Sechskantbuchse und Waage

390.34 €

1 5 Arbeitstage 2.98Drosselung auf Seite A entladenSeite ASpindel mit Sechskantbuchse und Waage

751.38 €

1 5 Arbeitstage 3.39Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden)Seite A und B.Abschließbarer Drehknopf mit Waage

367.69 €

1 5 Arbeitstage 3.241Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden)Seite A und B.Drehknopf mit Skala

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

max. Liefermenge (l / Minute) 160 Ventil Ausführung Drosselrückschlagventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Nenngröße 10 Durchflusskennlinie Standardausführung maximaler Betriebsdruck (bar) 315
Typ Z2FS Modell Sandwichplatte Anschluss Keine
Devise 3X Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support