Proportional-Durchflussregelventil BOSCH REXROTH 2FRE 10 / 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900915814
R900915815
R900915817
R900915819
R900915820
R900915825
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Durchflussrate A bis B (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße

6,527.29 €

1 5 Arbeitstage 160Bis zu 1608.5816

5,317.08 €

1 5 Arbeitstage 50bis zu 506.0810

5,317.08 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 106.0810

6,527.29 €

1 5 Arbeitstage 100Bis zu 1008.6216

5,317.08 €

1 5 Arbeitstage 25Bis zu 256.0810

5,317.08 €

1 5 Arbeitstage 16Bis zu 166.0610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) 315 Ventil Ausführung Proportional-Durchflussregelventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Durchflusskennlinie Linear Elektrischer Anschluss Ohne Kabelbuchsen, mit Komponentenstecker nach DIN EN 175301-803-A Druckausgleich Mit Druckbegrenzer Hubbegrenzer
Typ 2FRE Devise 4X Rückschlagventil Mit
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support