BOSCH REXROTH Schaufelpumpe PV7..C / D / N / W.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900504653
R900506808
R900506809
R900509274
R900509506
R900519094
R900532770
R900533582
R900534143
R900534508
R900535588
R900539886
R900560658
R900560659
R900561846
R900568833
R900574560
R900580381
R900580382
R900580383
R900580384
R900593330
R900906584
R900915470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Anschluss maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Reglermodell Designgröße Null-Hub Druckbereich (bar)

3,041.51 €

1 5 Arbeitstage 14Anschluss, Anschluss: Rohr16012.214Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung10bis zu 160

7,629.52 €

1 5 Arbeitstage 71Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss16031.9871Druck-Regler63bis zu 160

9,394.51 €

1 5 Arbeitstage 118Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss16056118Druck-Regler100bis zu 160

3,802.46 €

1 5 Arbeitstage 20Anschluss, Anschluss: Rohr16015.4920Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung16bis zu 160

5,133.00 €

1 5 Arbeitstage 30Anschluss, Anschluss: Rohr16018.6830Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung25bis zu 160

7,747.35 €

1 5 Arbeitstage 71Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss16038.3371Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung63bis zu 160

9,512.34 €

1 5 Arbeitstage 118Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss16057.8118Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung100bis zu 160

3,866.28 €

1 5 Arbeitstage 30Anschluss, Anschluss: Rohr8015.4330Druck-Regler16bis zu 80

3,068.49 €

1 5 Arbeitstage 20Anschluss, Anschluss: Rohr10012.1220Druck-Regler10bis zu 100

5,265.55 €

1 5 Arbeitstage 45Anschluss, Anschluss: Rohr8018.7245Druck-Regler25bis zu 80

6,807.14 €

1 5 Arbeitstage 71Anschluss: SAE Flanschanschluss, Anschluss: Rohr8028.5471Druck-Regler40bis zu 80

6,924.97 €

1 5 Arbeitstage 71Anschluss: SAE Flanschanschluss, Anschluss: Rohr8028.4871Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung40bis zu 80

3,984.11 €

1 5 Arbeitstage 30Anschluss, Anschluss: Rohr8015.2630Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung16bis zu 80

8,012.46 €

1 5 Arbeitstage 94Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss8036.194Druck-Regler63bis zu 80

9,853.54 €

1 5 Arbeitstage 150Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss8057.8150Druck-Regler100bis zu 80

5,383.38 €

1 5 Arbeitstage 45Anschluss, Anschluss: Rohr8018.7845Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung25bis zu 80

8,130.29 €

1 5 Arbeitstage 94Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss803694Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung63bis zu 80

2,923.68 €

1 5 Arbeitstage 14Anschluss, Anschluss: Rohr16012.114Druck-Regler10bis zu 160

3,684.63 €

1 5 Arbeitstage 20Anschluss, Anschluss: Rohr16015.520Druck-Regler16bis zu 160

5,015.17 €

1 5 Arbeitstage 30Anschluss, Anschluss: Rohr16018.7230Druck-Regler25bis zu 160

6,488.03 €

1 5 Arbeitstage 45Anschluss: SAE Flanschanschluss, Anschluss: Rohr16028.7845Druck-Regler40bis zu 160

6,605.86 €

1 5 Arbeitstage 45Anschluss: SAE Flanschanschluss, Anschluss: Rohr16028.8645Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung40bis zu 160

3,186.32 €

1 5 Arbeitstage 20Anschluss, Anschluss: Rohr10012.0420Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung10bis zu 100

9,971.37 €

1 5 Arbeitstage 150Anschluss, Anschluss: SAE Flanschanschluss8057.6150Druckregler zur hydraulischen Ferndruckeinstellung100bis zu 80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebswelle Zylindrische Antriebswelle mit Ausgang Regleroption Einstellschraube (Standard) Zolltarifgewichtseinheit kg
Betätigungsart Pilotgesteuert Typ PV7 Pumpenmodell Flügelzellenpumpe
Drehrichtung Im Uhrzeigersinn Devise 1X Flansch 4- Form des Loches Flansch (gemäß VMDA 24560 Teil 1 und ISO 3019/2)
Anzahl 84136061 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Pumpendesign Einstellbar Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support