Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900413979 |
R900422145 |
R900422150 |
R900422153 |
R900437338 |
R900437653 |
R900438885 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Anschluss | Herkunftsland des Zolltarifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 3.461 | 25 | G1 1/4 | RO | ||
249.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 0.72 | 10 | G1/2 | DE | ||
347.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 2.281 | 20 | G1 | DE | ||
888.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 4.42 | 30 | G1 1/2 | DE | ||
316.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 0.284 | 6 | G1/4 | DE | ||
434.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 1.28 | 15 | G3/4 | DE | ||
353.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 0.34 | 8 | G3/8 | DE |
Loading...
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | 315 | Ventil Ausführung | Abflussdrosselung | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Typ | MG | Modell | Anschluss | Devise | 1X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Anschluss
Herkunftsland des Zolltarifs
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften