Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900951301 |
R900951302 |
R900951303 |
R900951304 |
R900951305 |
R900961549 |
R900961551 |
R900961556 |
R900961557 |
R900961558 |
R900968999 |
R900972378 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebswelle | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Designgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,280.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 6.19 | 6 | 2 | ||
2,413.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 6.43 | 8 | 2 | ||
2,572.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 7.31 | 11 | 3 | ||
2,761.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 7.68 | 13 | 3 | ||
2,982.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 7.96 | 16 | 3 | ||
2,280.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 6.18 | 6 | 2 | ||
2,413.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 6.42 | 8 | 2 | ||
2,572.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 6.721 | 11 | 3 | ||
2,761.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 6.88 | 13 | 3 | ||
2,982.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 7.34 | 16 | 3 | ||
2,157.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, DIN 6885 | 6.041 | 5 | 2 | ||
2,157.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 5.86 | 5 | 2 |
Loading...
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | 350 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenndruck (pN) (Standardflüssigkeiten) | 315 |
---|---|---|---|---|---|
Saug- und Anschluss | Saug- und Anschluss gemäß SAE | Typ | PGH | Pumpenmodell | Innenzahnradpumpe |
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn | Devise | 2X | Flansch | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 |
Anzahl | 84136031 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebswelle
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Designgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften