Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900438760 |
R900439389 |
R900440565 |
R900441810 |
R900455714 |
R900465879 |
R900476838 |
R900481621 |
R900481622 |
R900481623 |
R900481624 |
R900505004 |
R900581526 |
R900582719 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Drosselung | Durchflusskennlinie | Drosselrückschlagventil | Einstellungsmodell | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.98 | Mit Drosselrückschlagventil Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Mit präziser Einstellung | Seite B | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.989 | Mit Drosselrückschlagventil Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.978 | Mit Drosselrückschlagventil Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite B | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
688.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.175 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Drehknopf mit Skala | FKM | ||
688.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.28 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | FKM | ||
577.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.04 | Mit Drosselrückschlagventil Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite B | Drehknopf mit Skala | FKM | ||
409.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.161 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Spindel mit Sechskantbuchse und Waage | FKM | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.041 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Mit präziser Einstellung | Seite A und B. | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | NBR | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.041 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | NBR | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.065 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Mit präziser Einstellung | Seite A und B. | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.04 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
409.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.18 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Standardausführung | Seite A und B. | Spindel mit Sechskantbuchse und Waage | NBR | ||
340.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.976 | Mit Drosselrückschlagventil Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Mit präziser Einstellung | Seite A | Stellschraube mit Kontermutter und Schutzkappe | FKM | ||
409.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.14 | Mit zwei Drosselrückschlagventilen Drosselklappe zu- oder ablassen (das Ventil kann gedreht werden) | Mit präziser Einstellung | Seite A und B. | Spindel mit Sechskantbuchse und Waage | FKM |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 80 | Ventil Ausführung | Drosselrückschlagventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Nenngröße | 6 | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Typ | Z2FS |
Modell | Sandwichplatte | Anschluss | Keine | Devise | 4X |
Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Drosselung
Durchflusskennlinie
Drosselrückschlagventil
Einstellungsmodell
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften