Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R900954505
max. Liefermenge (l / Minute) | 1800 | Richtung | A bis B (X oder Z2 mit A verbunden) B bis A (X oder Z2 mit B verbunden) | Ventil Ausführung | 2-Wege-Proportional- Abflussdrosselung |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 28.45 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße | 63 |
Durchflusskennlinie | 1800 | elektrische Verbindungen | Befehlswert Eingang 0 bis 10 V / Ausgang Istwert 0 bis 10 V. | maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 |
Elektrischer Anschluss | Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN 43651, Sockel | Betätigung | Elektrisch | Typ | FESE |
Devise | 3X | Anzahl | 84812010 | Steuerelektronik | Innen |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH 2-Wege-Proportional- Abflussdrosselung FESE, die Teilenummer ist R900954505.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R900954505.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften