Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901147101 |
R901147102 |
R901147104 |
R901147110 |
R901147111 |
R901147115 |
R901147118 |
R901147134 |
R901147135 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Antriebswelle | maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | Nenndruck (pN) (Standardflüssigkeiten) | Saug- und Anschluss | Designgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,445.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 350 | 14.84 | 25 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 4 | ||
5,079.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 350 | 15.74 | 32 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 4 | ||
5,857.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 315 | 17.56 | 50 | 250 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 4 | ||
4,254.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE Evolventenkeile | 350 | 14.14 | 20 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 4 | ||
4,445.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE Evolventenkeile | 350 | 14.8 | 25 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 4 | ||
7,339.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 350 | 41.59 | 63 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 5 | ||
11,459.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 350 | 44 | 125 | 315 | Anschluss: 6.000 psi Druckbereich | 5 | ||
12,364.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE Evolventenkeile | 210 | 54.3 | 200 | 170 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 5 | ||
12,838.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | SAE Evolventenkeile | 170 | 60 | 250 | 135 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | PGH | Pumpenmodell | Innenzahnradpumpe |
---|---|---|---|---|---|
Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn | Devise | 3X | Flansch | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 |
Anzahl | 84136031 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebswelle
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeiten)
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Nenndruck (pN) (Standardflüssigkeiten)
Saug- und Anschluss
Designgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften