Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R900457256 |
R900459203 |
R900470529 |
R900473688 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Drosselung | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
976.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.46 | Drosselung auf Seite A und B entladen | NBR | ||
976.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.42 | Versorgungsdrosselung auf Seite A und B. | NBR | ||
1,073.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.41 | Versorgungsdrosselung auf Seite A und B. | FKM | ||
1,073.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.38 | Drosselung auf Seite A und B entladen | FKM |
Loading...
max. Liefermenge (l / Minute) | 250 | Ventil Ausführung | Drosselrückschlagventil | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84812010 | Nenngröße | 16 |
Durchflusskennlinie | Standardausführung | maximaler Betriebsdruck (bar) | 350 | Typ | Z2FS |
Modell | Sandwichplatte | Anschluss | Keine | Devise | 3X |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Drosselrückschlagventil | Seite A und B. | Einstellungsmodell | Spindel mit Innensechskant |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Drosselung
Dichtungsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften