BOSCH REXROTH 2-Wege-Durchflussregelventil 2FRM. K2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900572182
R900905886
R900985448
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Durchflussrate A bis B (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße maximaler Betriebsdruck (bar)

411.40 €

1 5 Arbeitstage 32Bis zu 32.00.2016315

411.40 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 6.00.26315

618.25 €

1 5 Arbeitstage 60Bis zu 60.00.5810210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellelement Sechskantbuchse Ventil Ausführung 2-Wege-Durchflussregelventil Zolltarifgewichtseinheit kg
Betätigung Mechanisch Druckausgleich Ohne Druckbegrenzungshubbegrenzung Typ 2FRM
Devise 1X Rückschlagventil Mit Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support