BOSCH REXROTH Radialkolben-Hydraulikmotor MRE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900031424
R900058550
R900085472
R900211741
R901002911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antriebswelle Drehmoment nm/bar Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Designgröße Verschiebung cm³ Herkunftsland des Zolltarifs

37,330.15 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel33.3217.0012100H2091.2IT

24,062.14 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 548012.8198800F804.2DE

28,784.38 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel21.81143.0011400G1369.5IT

24,062.14 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel12.8198800F804.2IT

30,721.25 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 1421.811401400G1369.5IT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geschwindigkeitsmessung ohne Geschwindigkeitsmessung Nenndruck pN (Standardflüssigkeit) 210 Ausführung Standard
Zolltarifgewichtseinheit kg Art des Motors Radialkolben-Hydraulikmotor Steuerung Standard
Typ MRE Flansch ohne Anschlussflansch Zolltarifgewicht pro 1
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit) 250 Anzahl 84122981 Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support