BOSCH REXROTH Drosselrückschlagventil MK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900423326
R900423328
R900423330
R900423333
R900423340
R900423343
R900424579
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Anschluss Herkunftsland des Zolltarifs Einstellungsmodell

513.05 €

1 5 Arbeitstage 1251.2415G3/4DEDrehknopf mit Skala

626.02 €

1 5 Arbeitstage 2002.220G1DEDrehknopf mit Skala

844.46 €

1 5 Arbeitstage 3003.3425G1 1/4DEDrehknopf mit Skala

959.85 €

1 5 Arbeitstage 4004.1830G1 1/2RODrehknopf mit Skala

353.48 €

1 5 Arbeitstage 150.2916G1/4DESpindel mit Innensechskant

378.05 €

1 5 Arbeitstage 300.368G3/8DEDrehknopf mit Skala

417.32 €

1 5 Arbeitstage 500.710G1/2DEDrehknopf mit Skala

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventil Ausführung Drosselrückschlagventil Drosselung Von A nach B Zolltarifgewichtseinheit kg
Durchflusskennlinie Standardausführung maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Typ MK
Modell Anschluss Devise 1X Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Drosselrückschlagventil Von A nach B Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support