Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Durchflussrate A bis B (l / Minute) | Einstellelement | Zolltarifgewicht (kg) | Druckausgleich | Rückschlagventil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Bis zu 1,5 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Bis zu 1,5 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Bis zu 1,5 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.021 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 0.997 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.025 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Bis zu 32.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Bis zu 32.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.011 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | Bis zu 3.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.03 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.017 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Drehknopf mit Skala | 0.966 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Drehknopf mit Skala | 0.986 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | Bis zu 25.0 | Drehknopf mit Skala | 0.96 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Bis zu 32.0 | Drehknopf mit Skala | 0.96 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Bis zu 32.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | Bis zu 6.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | Bis zu 0,6 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.2 | Bis zu 0,2 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | Bis zu 0,6 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.2 | Bis zu 0,2 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.013 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Drehknopf mit Skala | 0.98 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10.0 | Drehknopf mit Skala | 0.96 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit | ||
758.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.5 | Bis zu 1,5 | Drehknopf mit Skala | 0.978 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Keine | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.6 | Bis zu 0,6 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Ohne Schließen des Druckkompensators | Mit | ||
792.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | Bis 16.0 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | 1.02 | Mit Schließen des Druckkompensators (Unterdrückung des Anlaufsprungs) | Mit |
Loading...
Ventil Ausführung | 2-Wege-Durchflussregelventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Nenngröße | 6 |
---|---|---|---|---|---|
maximaler Betriebsdruck (bar) | 315 | Betätigung | Mechanisch | Typ | 2FRM |
Devise | 3X | Anzahl | 84812010 | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | FKM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Durchflussrate A bis B (l / Minute)
Einstellelement
Zolltarifgewicht(kg)
Druckausgleich
Rückschlagventil
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften