SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.98 | 19 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 6.2 | 32 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 5.8 | 25 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.44 | 13 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 210 | 5.2 | 22 | 180 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 4.38 | 20 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 210 | 1.8 | 1.7 | 180 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 1.8 | 2.2 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 1.86 | 2.8 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 1.88 | 3.2 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 1.98 | 4.1 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 210 | 2.04 | 5 | 180 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.16 | 8 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.34 | 11 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.76 | 19 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 210 | 6.7 | 40 | 180 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.2 | 6 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.82 | 16 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 4.82 | 25 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 210 | 5.525 | 40 | 180 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 5.06 | 32 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 210 | 4.54 | 22 | 180 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 210 | 0.92 | 1.7 | 180 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 0.92 | 2.2 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 0.96 | 2.8 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 1 | 3.2 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 1.08 | 4.1 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 210 | 1.14 | 5 | 180 | Rohr nach ISO 228/1 | 1 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 4.24 | 16 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.66 | 13 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 3.621 | 6 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 3.765 | 8 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 3.96 | 11 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.04 | 6 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 | 250 | 2.6 | 16 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.54 | 11 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 4.08 | 13 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
Zylinderwelle mit Parallelkeil, ISO 3019-2 mit Antriebswelle | 250 | 4.45 | 19 | 210 | Quadratische Flanschanschluss nach DIN 3901/3902, metrische Anschlussgewinde | 2 | 2X | 4- Form des Loches Befestigungsflansch gemäß ISO 3019-2 und VDMA 24560 Teil 1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 4.36 | 8 | 210 | Rohr nach ISO 228/1 | 2 | 2X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |
SAE J744 Keilwelle mit Evolventenzahn gemäß ANSI B92.1a | 250 | 5.5 | 20 | 210 | Saug- und Anschluss gemäß SAE | 3 | 3X | 2- Form des Loches Befestigungsflansch nach ISO 3019-1 | 1 Stück |