BOSCH REXROTH Radialkolben-Hydraulikmotor MR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900058216
R900083380
R900085777
R900208670
R900208671
R900208672
R900222216
R900458829
R900458830
R900458831
R900458832
R900458833
R900458834
R900458835
R900507041
R900512117
R900515807
R900537238
R900598650
R901013764
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Antriebswelle Drehmoment nm/bar Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Designgröße Verschiebung cm³ Anzahl

13,081.89 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 54802.5447160C159.784122981

13,081.89 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 54803.0550190C191.684122981

33,277.46 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 548028.82213.0011800H1809.684122981

18,047.54 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 54807.2308450E451.684136020

21,881.89 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 548011.26100700F706.984122981

24,742.38 €

1 5 Arbeitstage Getriebewelle DIN 548017.93146.11100G1125.884122981

13,081.89 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel2.5448160C159.784122981

13,468.51 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 143.0547190C191.684122981

13,081.89 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel3.0547190C191.684122981

15,559.31 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 144.849300D304.184122981

18,577.45 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 147.277450E451.684122981

22,540.60 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 1411.2698700F706.984122981

25,490.63 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 1417.931401100G1125.884122981

34,276.29 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 1428.822131800H1809.684122981

21,881.89 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel11.2698700F706.984122981

20,344.86 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel4.850300D304.184122981

33,277.46 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel28.821301800H1809.684122981

18,047.54 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel7.277450E451.684122981

24,742.38 €

1 5 Arbeitstage Zylinderwelle mit Federschlüssel17.931401100G1125.884122981

15,559.31 €

1 5 Arbeitstage Keilwelle DIN ISO 14451250D250.984122981

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geschwindigkeitsmessung ohne Geschwindigkeitsmessung Nenndruck pN (Standardflüssigkeit) 250 Ausführung Standard
Zolltarifgewichtseinheit kg Art des Motors Radialkolben-Hydraulikmotor Steuerung Standard
Typ MR Flansch ohne Anschlussflansch Zolltarifgewicht pro 1
maximaler Betriebsdruck pmax (Standardflüssigkeit) 300 Herkunftsland des Zolltarifs IT Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support