BOSCH REXROTH 2-Wege-Durchflussregelventil Z2FRM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900549687
R900549688
R900549689
R900908807
R900910904
R900910905
R900910906
R900910912
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
max. Liefermenge (l / Minute) Zolltarif - Gewicht
(kg)
Durchflussrate A bis B (l / Minute) Zolltarifgewicht
(kg)
Zolltarif - Gewicht pro Zolltarifgewichtseinheit Zolltarif - Gewichtseinheit Zolltarif - Anzahl Anzahl Zolltarif - Herkunftsland Zolltarifgewicht pro Herkunftsland des Zolltarifs

630.75 €

1 5 Arbeitstage 32-Bis zu 32.01.48-kg--84812010-1DE

425.66 €

1 5 Arbeitstage 32-Bis zu 32.01.34-kg--84812010-1DE

425.66 €

1 5 Arbeitstage 321.38Bis zu 32.0-1-kg84812010-DE--

425.66 €

1 5 Arbeitstage 321.28Bis zu 32.0-1-kg84812010-DE--

630.75 €

1 5 Arbeitstage 61.48Bis zu 6.0-1-kg84812010-DE--

425.65 €

1 5 Arbeitstage 61.336Bis zu 6.0-1-kg84812010-DE--

425.66 €

1 5 Arbeitstage 61.34Bis zu 6.0-1-kg84812010-DE--

425.66 €

1 5 Arbeitstage 61.28Bis zu 6.0-1-kg84812010-DE--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einstellelement Sechskantbuchse Ventil Ausführung 2-Wege-Durchflussregelventil Nenngröße 6
maximaler Betriebsdruck (bar) 315 Betätigung Mechanisch Druckausgleich Ohne Schließen des Druckkompensators
Typ Z2FRM Devise 2X Rückschlagventil Mit
Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support