Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
R901088429 |
R901088545 |
R901088564 |
R901088612 |
R901088624 |
R901088695 |
R901088867 |
R901088911 |
R901089173 |
R901089290 |
R901089484 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (MPa) | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,938.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 9.25 | 2.00 | ||
3,255.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.86 | 2.50 | ||
2,624.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.84 | 3.15 | ||
4,546.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 10.92 | 3.15 | ||
4,546.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 10.86 | 4.00 | ||
2,975.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8.82 | 5 | ||
3,255.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8.82 | 6.30 | ||
4,642.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10.75 | 8 | ||
4,642.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10.7 | 10 | ||
8,103.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 16.001 | 16 | ||
2,332.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 8.88 | 1.60 |
Loading...
Anschluss | Rohr nach ISO 228/1 | Antriebswelle | Zylinderwellenende | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Typ | PR4 Serie 3X | Pumpenmodell | Radialkolbenpumpe | Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn |
Devise | 3X | Anzahl | 84135061 | Anzahl der Druckanschlüsse | 1 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Dichtungsmaterial | NBR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften