BOSCH REXROTH Kolbendruckschalter HED 8-2X

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901091138
R901094159
R901095375
R901095551
R901099808
R901099811
R901101640
R901101698
R901102349
R901102356
R901102360
R901102362
R901102365
R901102702
R901102704
R901102706
R901102708
R901102710
R901102711
R901102712
R901102713
R901102716
R901102721
R901102722
R901102727
R901102747
R901102754
R901102778
R901106259
R901106262
R901106448
R901106449
R901106452
R901106453
R901106454
R901106455
R901106498
R901106499
R901106504
R901106505
R901106507
R901106509
R901107083
R901107086
R901107087
R901107093
R901107094
R901107119
R901107126
R901107127
R901107914
R901107997
R901108012
R901108147
R901125561
R901127461
R901127474
R901131275
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
maximaler Betriebsdruck bar Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufenstange Elektrischer Anschluss Anschluss Einstellungsmodell

486.86 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OP-2X/350K14AS0.78350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Skala, mit Schutzkappe

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K14KW0.85100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenDrehknopf mit Skala

462.72 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/100K14S0.575100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

562.71 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K14KS0.848100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenAbschließbarer Drehknopf mit Waage

434.20 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/200K140.555200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

618.34 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/200K14KS0.677200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Abschließbarer Drehknopf mit Waage

434.20 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OH-2X/350K140.556350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

378.57 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K140.7250Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

434.20 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/50K140.55650Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

618.34 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/50K14KS0.6850Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Abschließbarer Drehknopf mit Waage

434.20 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/100K140.56100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

462.72 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/200K14S0.574200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

444.17 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OP-2X/350K14S0.761350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

562.71 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K14KS0.84750Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenAbschließbarer Drehknopf mit Waage

407.09 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K14S0.7450Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

378.57 €

1 19 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K140.729100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

378.57 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K140.73200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

378.57 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K140.72350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

407.09 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K14S0.748100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

462.72 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/50K14S0.57450Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

462.72 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OH-2X/350K14S0.572350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

449.78 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K14KW0.84350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenDrehknopf mit Skala

415.65 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/200K140.74200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

449.78 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K14AS0.771350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Skala, mit Schutzkappe

407.09 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K14S0.74200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

415.65 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/100K140.747100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K14KW0.84550Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenDrehknopf mit Skala

407.09 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K14S0.74350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

417.14 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K14A0.76100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Waage, ohne Schutzkappe A 5

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K14AS0.78100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Skala, mit Schutzkappe

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K14KW0.846200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenDrehknopf mit Skala

532.54 €

1 5 Arbeitstage 630HED 8 OP-2X/630K14S0.76630Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K14AS0.772200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Skala, mit Schutzkappe

415.65 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OP-2X/350K140.743350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

618.34 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OH-2X/350K14KS0.68350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Abschließbarer Drehknopf mit Waage

417.14 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K14A0.76350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Waage, ohne Schutzkappe A 5

618.34 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/100K14KS0.68100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Abschließbarer Drehknopf mit Waage

449.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K14AS0.7850Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Skala, mit Schutzkappe

444.17 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/50K14S0.7650Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

505.42 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/100K14AS0.6100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Skala, mit Schutzkappe

417.14 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/50K14A0.75350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Waage, ohne Schutzkappe A 5

444.17 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/100K14S0.765100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

415.65 €

1 33 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/50K140.7450Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

505.42 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/50K14AS0.60250Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Skala, mit Schutzkappe

562.71 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K14KS0.845350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenAbschließbarer Drehknopf mit Waage

444.17 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/200K14S0.76200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

417.14 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K14A0.74200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Waage, ohne Schutzkappe A 5

505.42 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OH-2X/200K14AS0.6200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Flanschanschluss (ISO 16873) 1)Spindel mit Skala, mit Schutzkappe

562.71 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/200K14KS0.84200Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenAbschließbarer Drehknopf mit Waage

466.94 €

1 5 Arbeitstage 630HED 8 OA-2X/630K140.72630Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803Installation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

599.78 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OP-2X/350K14KS0.86350Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageAbschließbarer Drehknopf mit Waage

599.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/100K14KS0.88100Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageAbschließbarer Drehknopf mit Waage

599.78 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/50K14KS0.8650Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageAbschließbarer Drehknopf mit Waage

504.02 €

1 5 Arbeitstage 630HED 8 OP-2X/630K140.74630Ohne Sockel Gerätestecker DIN EN 175301-803PlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

518.51 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K350.72350Ohne Sockel Gerätestecker IEC 61076-2-101, M12 x 1, A-KodierungInstallation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

547.03 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OA-2X/100K35S0.74100Ohne Sockel Gerätestecker IEC 61076-2-101, M12 x 1, A-KodierungInstallation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

547.03 €

1 5 Arbeitstage 400HED 8 OA-2X/350K35S0.74350Ohne Sockel Gerätestecker IEC 61076-2-101, M12 x 1, A-KodierungInstallation der RohrleitungenSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, mit Schutzkappe, verschließbar

555.58 €

1 5 Arbeitstage 350HED 8 OP-2X/50K350.7450Ohne Sockel Gerätestecker IEC 61076-2-101, M12 x 1, A-KodierungPlattenmontageSpindel mit Sechskantbuchse, ohne Skala, ohne Schutzkappe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung V/Hz Spannung 24 V
Typ HED 8 Anzeige ohne Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Ein Schaltausgang
Devise 2X Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 90262080
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support