Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R901141184
Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | maximaler Betriebsdruck bar | 100 | Geben Sie den Code ein | HEDE11A1-1X/100/K41G24/2/V |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht(kg) | 0.132 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Druckstufenstange | 100 |
Spannung V/Hz | Spannung 24 V | Elektrischer Anschluss | M12, 4-polig serienmäßig | Typ | HEDE |
Anzeige | LED-Display | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | zwei Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anschluss | Installation der Rohrleitungen |
Devise | 1X | Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 90262020 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Einstellungsmodell | Stellring |
Sie befinden sich auf der Seite für BOSCH REXROTH Druckschalter HEDE 11, die Teilenummer ist R901141184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R901141184.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften