TIMKEN Stehlagereinheiten mit Rolle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QVVSN11V050SM
QVVSN12V055SM
QVVSN14V060SM
QVVSN14V065SM
QVVSN16V070SM
QVVSN16V075SM
QVVSN19V080SM
QVVSN19V085SM
QVVSN19V090SM
QVVSN22V100SM
QVVSN26V110SM
QVVSN26V115SM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
B1
(mm)
maximal d3
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Mittellochabstand J.
(mm)
S1
(mm)
H2
(mm)
Referenzdrehzahl in U / min Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)

240.89 €

1 5 Arbeitstage -13614000014200085767.989183-2161725220068254702221110216

257.65 €

1 5 Arbeitstage -14116900017400085809.195183-2161725200068254702221210216

294.60 €

1 5 Arbeitstage -157213000231000899412.626196-2351535170074275802221410416

363.62 €

1 5 Arbeitstage -157213000231000899412.218196-2351535170074275802221410416

430.11 €

1 5 Arbeitstage -1832540002780009110616.634241-2791534150076316952221610620

492.31 €

1 5 Arbeitstage -1832540002780009110616.18241-2791534150076316952221610620

618.97 €

1 5 Arbeitstage -20038500044100010212421.832279-29216391300863451002221911820

741.58 €

1 5 Arbeitstage -21238500044100010212422.013279-29216391300863451122221911820

826.43 €

1 5 Arbeitstage -21238500044100010212422.467290-32716391300863801122221911824

1,032.45 €

1 5 Arbeitstage -24155500065300011614034.829319-36615509001014101252222213024

1,294.11 €

1 5 Arbeitstage -27075700094500014617548.09332-36533397001134101402222617824

3,557.02 €

1 5 Arbeitstage 11528075700094500014617552.472367-40033497001134451502222617824

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Name der Abdeckung / Dichtung Dreilippendichtung - Nitril Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen V-Schloss - Doppelkegelschloss Anzahl der Befestigungslöcher 2 Cover / Code M
Zolltarifgewichtseinheit kg Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support