BOSCH REXROTH Rückschlagventil SL 6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900491117
R901232640
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Voröffnung Zolltarifgewicht
(kg)

736.48 €

1 5 Arbeitstage Keine0.884

736.48 €

1 5 Arbeitstage Mit0.92

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Berstdruck(MPa) 0.15 Öl Extern
Ventil Ausführung Rückschlagventil Zolltarifgewichtseinheit kg Nenngröße 6
Durchflusskennlinie Leckagefreie Blockierung in eine Richtung Maximum Betriebstemperatur(Bar) 315 Typ SL
Anschluss Montage der Unterplatte Devise 6X Anschlussgröße NG 6
Anzahl 84812010 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support