BOSCH REXROTH Rückschlagventil SL 10..32

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900443419
R900451135
R900483370
R900483371
R900587554
R900587556
R900587559
R900587560
R900599586
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Berstdruck
(MPa)
Voröffnung Zolltarifgewicht
(kg)
Nenngröße Anschluss Anschlussgröße

936.06 €

1 5 Arbeitstage 0.15Keine1.9510Montage der UnterplatteNG 10

936.06 €

1 5 Arbeitstage 0.15Keine2.0810AnschlussG1/2

936.06 €

1 5 Arbeitstage 0.15Mit2.0810AnschlussG1/2

936.06 €

1 5 Arbeitstage 0.15Mit1.910Montage der UnterplatteNG 10

1,558.63 €

1 5 Arbeitstage 0.25Mit5.420AnschlussG1

2,116.34 €

1 5 Arbeitstage 0.25Mit9.5830AnschlussG1 1/2

1,558.63 €

1 5 Arbeitstage 0.25Mit4.6820Montage der UnterplatteNG 20

2,116.34 €

1 5 Arbeitstage 0.25Mit7.7930Montage der UnterplatteNG 30

1,558.63 €

1 5 Arbeitstage 0.25Keine4.720Montage der UnterplatteNG 20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Öl Extern Ventil Ausführung Rückschlagventil
Zolltarifgewichtseinheit kg Durchflusskennlinie Leckagefreie Blockierung in eine Richtung Maximum Betriebstemperatur(Bar) 315
Typ SL Devise 4X Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support